(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 レインジャーNO.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 レインジャーNO.2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,656円
税込単価
2,922円

【特長】・手の平の部分に当て皮をする事で耐久性とグリップ力に優れています。【用...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

牛本革手袋 レインジャーNO.2 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57501

L
4904663075015
820-6473
90.000
20
23
8.7

1個

2,656( 2,922円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平の部分に当て皮をする事で耐久性とグリップ力に優れています。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 レインジャーNO.2の型番57501のページです。
型番57501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 レインジャーNO.2

牛本革手袋 レインジャーNO.2

    プロワーク プロクレスト 950

    プロワーク プロクレスト 950

      牛本革手袋 トレーラーマジック

      牛本革手袋 トレーラーマジック

        プロワーク ポークジョイ 豚表皮

        プロワーク ポークジョイ 豚表皮

          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

            ポーキィー甲メリヤス

            ポーキィー甲メリヤス

              ポーキィー

              ポーキィー

                プロワーク プロクレスト 940

                プロワーク プロクレスト 940

                  プロワーク プロクレスト 910

                  プロワーク プロクレスト 910

                    ポーキィーマジックNo.2

                    ポーキィーマジックNo.2

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                        プロワーク プロカワテ

                        プロワーク プロカワテ

                          プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

                          プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン
                            通常価格 2,656円 2,295円 2,565円 1,597円 1,388円 1,429円 1,587円 1,890円 2,123円 2,048円 3,172円 1,273円 1,418円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト グリーン -
                            材質1 牛表皮 牛表皮 牛表皮 豚表皮 豚表皮 豚表皮 豚表皮 牛表皮 牛表皮 豚表皮 牛表皮 牛床皮オイル 豚表皮
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 0.8

                            牛本革手袋 レインジャーNO.2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            54690
                            57598
                            57599
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3L4904663546904820-6461102.00021.624.29.5

                            2,723円

                            ( 2,995円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4904663075985820-648193.00020.623.68.9

                            2,656円

                            ( 2,922円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4904663075992820-648280.00018.822.58.2

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました