(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)【4個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
99,389円 94,379円
税込単価
109,328円 103,817円

【特長】・作業員が「セーフティブラボー」に近づくとプラスチックチューブに接触す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • トラスココード:
    817-2740
  • JANコード:
    4580284635359
  • 質量(g):
    17400.0
  • 材質1:
    本体基部:アルミ
  • 材質2:
    チューブ:樹脂
  • チューブ長さ(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    600~1000
  • 間口(mm):
    1550

(i)ご注意

  • 旋回速度の速い重機には使用できません。
  • 旋回速度の速い重機には不向きです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5459

1パック

4個入り

99,389円

94,379

( 103,817円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業員が「セーフティブラボー」に近づくとプラスチックチューブに接触することにより危険を感知し災害を未然に防ぎます。
【用途】
・建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が接触したりはさまれたりすることを防止。
【材質】
・本体基部:アルミ
・チューブ:樹脂

(i)ご注意

  • 旋回速度の速い重機には使用できません。
  • 旋回速度の速い重機には不向きです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)の型番5459のページです。
型番5459に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)

    重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

    重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

      交通安全バリケード

      交通安全バリケード

        工事用ナイロンバック

        工事用ナイロンバック

          フェンスフェンス

          フェンスフェンス

            プラバー

            プラバー

              単管バリケード クランプカバー

              単管バリケード クランプカバー

                フェンスフェンス用バンド

                フェンスフェンス用バンド

                  看板ウエイト

                  看板ウエイト

                    重機接触防止装置エスカルバー

                    重機接触防止装置エスカルバー

                      光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                      光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                        フェンス用ベース 鉄製

                        フェンス用ベース 鉄製

                          光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

                          光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

                            メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス 三甲 つくし工房 ユニット
                            通常価格 99,389円 29,531円 15,578円 26,894円 7,011円 6,051円 12,727円 709円 7,238円 17,603円 25,703円 6,247円 25,703円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   2日目   8日目   2日目~   1日目   6日目   1日目  
                            イエロー イエロー - - - - - - - オレンジ - - -
                            トラスココード 817-2740 780-8879 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580284635359 4580284635366 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 17400.0 4000.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体基部:アルミ 本体基部:アルミ - - - - - - - ポスト:EVA樹脂 - - -

                            重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました