(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:54530
ブチル両面テープ No.545 ブチルリョウメンテープ NO.545

ブチル両面テープ No.545 54530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
952円
税込単価
1,047円

【特長】・ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。・金属面はもとより、粗面に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ長さ(m):
    15
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    基材:スフ織布
  • 材質2:
    粘着剤:ブチルゴム系
  • 基材詳細:
    基材:スフ織布

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

54530 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54530

30
4970520308350
808-1110
600.000

40個

952( 1,047円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
・防水、防湿効果を兼ね備えており、防水工事や自動車板金などに幅広く使えます。
【用途】
・建築防水用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

54530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブチル両面テープ No.545の型番54530のページです。
型番54530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブチル両面テープ No.545

ブチル両面テープ No.545

    布両面テープ No.712

    布両面テープ No.712

      布両面テープ No.541

      布両面テープ No.541

        超強力両面テープ J0960~J1000

        超強力両面テープ J0960~J1000

          防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

          防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

            超強力両面テープ一般材料用

            超強力両面テープ一般材料用

              防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

              防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                  スコッチ カーペット用 両面テープ

                  スコッチ カーペット用 両面テープ

                    防水気密テープ(両面・黒)

                    防水気密テープ(両面・黒)

                      ハイパージョイントテープ AH-9012

                      ハイパージョイントテープ AH-9012

                        スリオン 布両面テープ(粗面用)

                        スリオン 布両面テープ(粗面用)

                          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

                          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

                            メーカー オカモト 寺岡製作所 オカモト アズワン アズワン 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック スリーエムジャパン エスコ nitoms マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                            通常価格 952円 388円 405円 770円 1,030円 799円 1,023円 27,054円 670円 1,220円 1,881円 485円 18,326円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   15日目  
                            テープ厚(mm) 1 0.4 0.55 - 1 1.3 1 3 0.4 0.23 1.2 0.5 2
                            テープ長さ(m) 15 15 15 - 10 5 10 7 15 20 10 15 10
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                            ブラック ホワイト - ホワイト - ブラック ホワイト / ブラック ブラック ホワイト ブラック ブラック ホワイト ブラック
                            材質1 基材:スフ織布 - 基材:スフ織布 - - - - - - - - - -

                            ブチル両面テープ No.545のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            54550
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,587円

                            ( 1,746円 )
                            24個 あり

                            7日目

                            504970520308404808-11111000.000

                            ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました