(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
497円
税込単価
547円

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネイト製です。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PC
  • 容量(ml):
    16
  • トラスココード:
    134-6224

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。蓋(型番:540010)は付属しておりません。
  • 全容量の80%以上でご使用ください。

型番

543010 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)~50本体材質PC
容量(ml)16トラスココード134-6224

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

543010

5個

497( 547円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネイト製です。
【商品仕様】
・円筒形沈殿管(蓋付)PC製/蓋:PP製16ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。蓋(型番:540010)は付属しておりません。
  • 全容量の80%以上でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16mlの型番543010のページです。
型番543010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

    TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

    TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

      TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml

      TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml

        TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

        TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

          TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

          TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

            TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

            TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

                スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

                スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

                  TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

                  TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

                    TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                    TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                      TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

                      TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

                        円筒形沈殿管用蓋 542010・543010用

                        円筒形沈殿管用蓋 542010・543010用

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 497円 466円 565円 566円 1,041円 333円 600円 1,794円 700円 1,154円 480円 45円 350円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 250~499 ~50 ~50 ~50 ~50 500~999 ~50 - -
                            本体材質 PC PP PC PP PP PP PP PS PS PP PP PP -
                            容量(ml) 16 16 50 50 250 10 50 15 15 500 30 - -
                            トラスココード 134-6224 134-4626 136-6714 134-2936 134-6185 136-6674 134-4613 134-4695 134-2981 134-4690 134-6226 136-6683 134-4672

                            TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト