(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 日本小次郎5双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 日本小次郎5双組【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

【特長】・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付、手の小さい人向...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    M
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4965277054285
  • トラスココード:
    787-1317
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    繊維部:綿100%
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

542-5P

10

1パック

5個入り

844( 928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

福徳 日本小次郎5双組の型番542-5Pのページです。
型番542-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 日本小次郎5双組

福徳 日本小次郎5双組

    福徳 日本一郎5双組

    福徳 日本一郎5双組

      福徳 日本さくら5双組

      福徳 日本さくら5双組

        すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

        すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

          しなやかなすべり止め手袋 薄手

          しなやかなすべり止め手袋 薄手

            福徳 Tドット

            福徳 Tドット

              すべり止め手袋らくって

              すべり止め手袋らくって

                すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

                すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

                  しっくりがっちり厚手”(1双入)

                  しっくりがっちり厚手”(1双入)

                    こども用軍手 すべり止め付き

                    こども用軍手 すべり止め付き

                      福徳 Tドット-LA

                      福徳 Tドット-LA

                        福徳 Cドット

                        福徳 Cドット

                          バリューすべり止め手袋

                          バリューすべり止め手袋

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ユニワールド 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 ミタニ
                            通常価格 844円 783円 892円 760円 124円 171円 352円 263円 172円 145円 149円 230円 1,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目  
                            サイズ M L フリー - - L フリー - - - フリー L フリー
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - ホワイト - -
                            JANコード 4965277054285 4965277054087 4965277054186 - - 4965277001005 - - - - 4965277001104 4965277004006 -
                            トラスココード 787-1317 787-1295 787-1309 - - 854-8317 - - - - 854-8318 854-8372 -
                            ゲージ数 10 10 - - - 7 - - - - - 10 -

                            福徳 日本小次郎5双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました