(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    16
  • トラスココード:
    134-4626

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。蓋(型番:540010)は付属しておりません。
  • 全容量の80%以上でご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

542010

5個

466( 513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・円筒形沈殿管(蓋付)PP製/蓋:PP製16ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。蓋(型番:540010)は付属しておりません。
  • 全容量の80%以上でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16mlの型番542010のページです。
型番542010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

    TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

    TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

      TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

      TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

        TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml

        TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml

          TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

          TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

            TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

            TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

                TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

                TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

                  TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

                  TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

                    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

                    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

                      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

                      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

                        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

                        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

                          TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

                          TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 466円 566円 497円 565円 480円 600円 333円 19,200円 21,867円 38,400円 43,733円 21,867円 5,564円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 -
                            本体材質 PP PP PC PC PP PP PP PP PP PP PP PP PP
                            容量(ml) 16 50 16 50 30 50 10 1.5 1.5 0.5 0.5 2 -
                            トラスココード 134-4626 134-2936 134-6224 136-6714 134-6226 134-4613 136-6674 134-4661 134-6280 134-6252 868-3086 134-6236 134-6205

                            TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました