(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 日本さくら5双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 日本さくら5双組【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
892円
税込単価
981円

【特長】・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプすべり止め付、すべり止めがピン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4965277054186
  • トラスココード:
    787-1309
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    繊維部:綿100%
  • 材質2:
    すべり止め:塩化ビニール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

541-5P

10

1パック

5個入り

892( 981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプすべり止め付、すべり止めがピンクで女性向きです。
【用途】
・一般軽作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

福徳 日本さくら5双組の型番541-5Pのページです。
型番541-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 日本さくら5双組

福徳 日本さくら5双組

    福徳 日本小次郎5双組

    福徳 日本小次郎5双組

      福徳 日本一郎5双組

      福徳 日本一郎5双組

        こども用軍手 すべり止め付き

        こども用軍手 すべり止め付き

          すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

          すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

            福徳 Tドット-LA

            福徳 Tドット-LA

              福徳 Tドット

              福徳 Tドット

                しっくりがっちり厚手”(1双入)

                しっくりがっちり厚手”(1双入)

                  選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

                  選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

                    すべり止め軍手お買得品

                    すべり止め軍手お買得品

                      すべり止め手袋手護神

                      すべり止め手袋手護神

                        しなやかなすべり止め手袋 薄手

                        しなやかなすべり止め手袋 薄手

                          メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル ユニワールド 福徳産業 福徳産業 福徳産業 おたふく手袋 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル
                          通常価格 892円 844円 783円 145円 760円 149円 171円 172円 1,162円 499円 539円 124円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                          使用用途 作業用 - - - - 作業用 - - - 作業用 - -
                          商品タイプ すべり止め - - - - すべり止め - - 軍手 軍手 - -
                          仕様 ボツ - - - - ボツ - - - ボツ - -
                          サイズ フリー M L - - フリー L - - - - -
                          ゲージ 10 - - 7 - 7 - - 7 7 - 10

                          福徳 日本さくら5双組のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました