(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5413-12X33
耐熱ポリイミドテープ 5413 セイデンキボウシテープ

耐熱ポリイミドテープ 5413 5413-12X33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,219円
税込単価
9,041円

【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ長さ(m):
    33
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    2.78N/10mm
  • 引張強さ:
    51N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    -73~260
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    耐熱マスキングテープ 5413
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系
  • 色詳細:
    褐色
  • 商品タイプ:
    耐熱テープ
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

5413-12X33 解除

Loading...

5413-12X33 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

 テープ厚テープ幅テープ長さ
5413-12X330.07mm12mm33m
5413-19X330.07mm19mm33m
5413-25X330.07mm25mm33m
5413-50X330.07mm50mm33m

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
用途
仕様
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5413-12X33

12
4901690383397
857-1798
20.000
-
-
-
-

1個

8,219( 9,041円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性・耐薬品性に優れています。
【用途】
・プリント基板のはんだ付け工程マスキング。
・その他耐熱性が必要とされるマスキング。
・耐熱被覆、耐熱保護。
・一般生産工場、事業所用。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

5413-12X33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱ポリイミドテープ 5413の型番5413-12X33のページです。
型番5413-12X33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ポリイミドテープ 5413

耐熱ポリイミドテープ 5413

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

            PTFEテープ P-422

            PTFEテープ P-422

              テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

              テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

                ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                  No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                  No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                    耐熱ポリイミドテープ 7416A

                    耐熱ポリイミドテープ 7416A

                      ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                      ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                          鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                          鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                            メーカー スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) テサ アズワン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン 東京硝子器械 スリーエムジャパン
                            通常価格 8,219円 4,184円 1,780円 1,259円 3,815円 9,678円 2,374円 4,750円 999円 8,261円 2,364円 3,063円 33,494円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.07 0.08 0.065 - 0.13 - 0.065 - 0.23 0.042 0.05 0.06 -
                            テープ長さ(m) 33 20 33 - 55 - 33 20 20 33 33 10 -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - ゴム系 - シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 -
                            粘着力 2.78N/10mm 7N/25mm 2.4N/10mm - 4.9N/10mm - 3.1 5.4N/19mm 5.2N/19mm 0.41N/10mm 3.1N/10mm 6N/25mm -
                            引張強さ 51N/10mm 240N/25mm 46N/10mm - 79N/10mm - 46N/cm - 128N/19mm - 34N/10mm 125N/25mm -

                            耐熱ポリイミドテープ 5413のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品製造の準備用
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            この商品は自社の製品を製造する前の準備の段階で使用しているものになります。これまでも耐熱のテープを探していて、いきついたのがこの商品になります。欲を言えば、もう少し強度があればと思うのですが、耐熱性の観点からはこれ以上のものはないようですので、満足はしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5413-19X33
                            5413-25X33
                            5413-50X33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 特長 用途 仕様 仕様2

                            13,062円

                            ( 14,368円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            194901690392238175-940083.000難燃性・耐薬品性に優れています。プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。切断にはカッターが必要UL難燃性承認品

                            17,198円

                            ( 18,918円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            254901690392245175-9418100難燃性・耐薬品性に優れています。プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。切断にはカッターが必要UL難燃性承認品

                            34,246円

                            ( 37,671円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            504901690394034857-179950----

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました