(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シントー 水性ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

シントー 水性ニス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
912円
税込単価
1,003円

【特長】・木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。・水性のため取り扱いが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
  • 質量(g):
    505.000
  • 材質1:
    水性塗料●アクリルエマルション

(i)ご注意

  • 希釈する場合は水をお使いください。

型番

5482-0.25 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ウォールナット商品タイプ塗料(缶)
仕様水性色詳細-
乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)JANコード4955473540828
トラスココード851-2163質量(g)505.000
材質1水性塗料●アクリルエマルション - -

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5482-0.25

ウォールナット
-
4955473540828
851-2163

1個

912( 1,003円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。
・水性のため取り扱いが簡単で安全です。
【用途】
・建具、家具、木工の屋内木塗装に。

(i)ご注意

  • 希釈する場合は水をお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シントー 水性ニスの型番5482-0.25のページです。
型番5482-0.25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シントー 水性ニス

シントー 水性ニス

    ラバガード#100スプレー

    ラバガード#100スプレー

      徳用ペイントうすめ液

      徳用ペイントうすめ液

        ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

        ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

          さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

          さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

            徳用ラッカーうすめ液

            徳用ラッカーうすめ液

              水性WOODジェルステイン

              水性WOODジェルステイン

                シントーファミリー 水性カラースプレー

                シントーファミリー 水性カラースプレー

                  つや消しブラック NX85

                  つや消しブラック NX85

                    ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

                    ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

                      エンジンコート NX80

                      エンジンコート NX80

                        アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                        アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

                          マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                          マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ ロックペイント サンデーペイント ニッぺ アサヒペン シントーファミリー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 鈴木油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン 日新インダストリー
                            通常価格 912円 1,770円 313円 1,425円 1,597円 336円 1,880円 1,385円 860円 1,904円 850円 1,183円 2,548円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - -
                            仕様 水性 - - - - - 水性 水性 - - - - -
                            乾燥時間 1時間 重ね塗り2時間後 (20℃) 30分 重ね塗り10~20分(20℃) - - - - - 50分(20℃) - - - - -
                            質量(g) 505.000 417.000 - - - - - 335.000 - - - - -
                            材質1 水性塗料●アクリルエマルション 合成ゴム - - - - - 水溶性アクリル樹脂 - - - - -

                            シントー 水性ニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5401-0.25
                            5481-0.25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            912円

                            ( 1,003円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            透明-4955473540019851-2161

                            912円

                            ( 1,003円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            チーク-4955473540811851-2162
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト