(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ 54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:54-B
テンバコ 54 テンバコ 54

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,487円
税込単価
7,136円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

テンバコ 54 製品特長・仕様
商品情報を表示

54-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54-B

ブルー
54
217-4870
331
533
285
両短辺T1-A、T1型

1個

6,487( 7,136円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テンバコ 54の型番54-Bのページです。
型番54-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンバコ 54

テンバコ 54

    テンバコ 74

    テンバコ 74

      テンバコ 55

      テンバコ 55

        テンバコ 52

        テンバコ 52

          テンバコ 78

          テンバコ 78

            テンバコ 56

            テンバコ 56

              テンバコ 46

              テンバコ 46

                テンバコ 60

                テンバコ 60

                  テンバコ 50

                  テンバコ 50

                    テンバコ 80

                    テンバコ 80

                      テンバコ 51

                      テンバコ 51

                        テンバコ 160

                        テンバコ 160

                          テンバコ 76

                          テンバコ 76

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,487円 10,600円 6,480円 6,972円 11,773円 6,687円 8,600円 7,002円 6,842円 10,624円 6,705円 16,934円 8,675円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - - - - ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            外形間口(mm) 590 - - 646 700 - 680 655 498 552 - - 593
                            外形奥行(mm) 386 - - 446 600 - 360 445 450 552 - - 455
                            外形高さ(mm) 305 - - 208 250 - 223 255 308 320 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            54-GL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード 有効内寸:奥行
                            (mm)
                            有効内寸:間口
                            (mm)
                            有効内寸:高さ
                            (mm)
                            適合カード差し(別売)

                            6,487円

                            ( 7,136円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー53.2217-5121---両短辺T1型-A

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました