(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,160円 3,313円
税込単価
4,576円 3,644円

【特長】・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。・強力サビドメ剤配合で、鉄部を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

537478

6個

4,160円

3,313

( 3,644円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ(一部のトタンを除く)
【商品仕様】
・色:そらいろ
・容量(L):1.6
・塗布面積:10~16[[M2]]
・4~6時間(夏期)、10~15時間(冬期)
・JANコード:4970925537478
・トラスココード:824-8824
・質量:2.2kg

(i)ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色の型番537478のページです。
型番537478に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

    油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

    油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

              アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色

              アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色

                アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

                アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

                  アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                  アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                      水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                      水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                        メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                        通常価格 4,160円 4,072円 4,245円 4,072円 2,399円 2,194円 2,194円 2,194円 2,194円 3,808円 3,430円
                        通常出荷日 8日目   1日目~   9日目   8日目   8日目   1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目~  

                        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました