(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:537409
油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))【1~6個入り】 アサヒペン ユセイタヨウトカラー 1.6L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

【特長】・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサ...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1.6
  • 塗布面積([[M2]]):
    10~16
  • 質量(g):
    2200
  • 上塗り可能時間:
    4~6時間(夏期)、10~15時間(冬期)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

537409 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

537409

レッド
-
4970925537409
824-8879

6個

4,160( 4,576円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です
・強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります
【用途】
・屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ(一部のトタンを除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))の型番537409のページです。
型番537409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

      アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

        アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

          アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 空色

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

            アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L オレンジ

              アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

              アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 青

                アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色

                アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L 若草色

                  アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                  アサヒペン 油性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                    水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                    水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                      アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                      アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                        メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                        通常価格 4,072円 4,160円 4,245円 4,072円 2,399円 2,194円 2,194円 2,194円 2,194円 3,430円 3,808円
                        通常出荷日 1日目~   8日目   9日目   8日目   8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   8日目  
                        仕様 油性 - - - - - - - - 水性 -
                        容量(L) 1.6 - - - - - - - - 1.6 -
                        塗布面積([[M2]]) 10~16 - - - - - - - - 11~15 -
                        質量(g) 2200 - - - - - - - - 2400 -
                        上塗り可能時間 4~6時間(夏期)、10~15時間(冬期) - - - - - - - - - -

                        油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        537218
                        537300
                        537386
                        537416
                        537423
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細色 JANコード トラスココード

                        4,072円

                        ( 4,479円 )
                        6個 あり

                        4日目

                        ホワイト-4970925537218824-8871

                        4,245円

                        ( 4,670円 )

                        6個入り

                        6パック あり

                        9日目

                        その他ブラウン4970925537300824-8874

                        4,245円

                        ( 4,670円 )

                        6個入り

                        6パック あり

                        9日目

                        ブラック-4970925537386824-8878

                        4,072円

                        ( 4,479円 )
                        6個 あり

                        1日目

                        オレンジ-4970925537416824-8822

                        4,160円

                        ( 4,576円 )
                        6個 あり

                        4日目

                        イエロー-4970925537423824-8823

                        油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました