(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vikan パイプクリーナーロッド 53465

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Vikan パイプクリーナーロッド 53465

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,898円
税込単価
3,188円

【特長】・53515にロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。【用途】・手の...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53465

1個

2,898( 3,188円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・53515にロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。
【用途】
・手の届かない配管や器材の奥の洗浄に。
【商品仕様】
・縦(mm):750
・横(mm):8
・適合パイプクリーナーロッド:53515
・耐熱温度:121℃
・JANコード:5705020053467
・トラスココード:496-8671
・質量:105g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Vikan パイプクリーナーロッド 53465の型番53465のページです。
型番53465に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vikan パイプクリーナーロッド 53465

Vikan パイプクリーナーロッド 53465

    Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン

    Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン

      Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー

      Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー

        Vikan パイプクリーナー 5356 レッド

        Vikan パイプクリーナー 5356 レッド

          メーカー Vikan Vikan Vikan Vikan
          通常価格 2,898円 3,211円 3,750円 3,379円
          通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目  

          Vikan パイプクリーナーロッド 53465のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました