(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6
通常単価(税別)
3,406円
税込単価
3,747円

【特長】・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 力を入れずに使用してください。目づまり時は灯油などを使い、ブラシで洗ってください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

533

1個

3,406( 3,747円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のEDテ-パ-付きヤスリを仕上げ専用に粒度を細かくしたタイプで、特に#600の仕上げ面は最高です。
【用途】
・深溝部分(リブ)の研磨、狭い部分の研磨、R取り、糸面取り、その他金型の仕上げ研磨、等
【商品仕様】
・形状:平
・粒度(#):600
・全長(mm):175
・刃長(mm):30
・柄の形状:角(□7.5×3.2)
・JANコード:4957468005336
・トラスココード:852-8826
・質量:19g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒
・ニッケル

(i)ご注意

  • 力を入れずに使用してください。目づまり時は灯油などを使い、ブラシで洗ってください。

533で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6の型番533のページです。
型番533に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6

呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6

    呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4

    呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4

      呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4

      呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4

        呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット

        呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット

          細工ヤスリセット 中目 STA-3

          細工ヤスリセット 中目 STA-3

            細工ヤスリセット 細目 STPF-1

            細工ヤスリセット 細目 STPF-1

              メーカー 呉英製作所 呉英製作所 呉英製作所 呉英製作所 SK-11 SK-11
              通常価格 3,406円 3,343円 2,272円 20,900円 2,545円 5,815円
              通常出荷日 7日目   7日目   14日目   1日目   2日目   3日目  

              呉英 DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました