(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止半袖シャツブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5326-006-L
帯電防止半袖シャツブルー タイデンボウシハンソデシャツブルー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,023円 3,737円
税込単価
4,425円 4,111円

【特長】・帯電防止の半袖シャツです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカット...

詳細情報を確認する

型番

5326-006-L 解除

Loading...

商品情報を表示

5326-006-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
材質1
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5326-006-L

L
4932514600024
806-7241
表地・ポリエステル65% 綿35%
118
75

4個

4,023円

3,737

( 4,111円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止の半袖シャツです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。・JIS-T8118適合品。・SS~6Lまで9サイズあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止半袖シャツブルーの型番5326-006-Lのページです。
型番5326-006-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止半袖シャツブルー

帯電防止半袖シャツブルー

    ベルデクセルフレックス 半袖シャツ VES67上

    ベルデクセルフレックス 半袖シャツ VES67上

      AZ-861400 スクラブ(男女兼用)

      AZ-861400 スクラブ(男女兼用)

        半袖スモック BF504

        半袖スモック BF504

          半袖ポロシャツ(SS~5L)

          半袖ポロシャツ(SS~5L)

            半袖シャツ BF500

            半袖シャツ BF500

              帯電防止半袖シャツシルバーグレー

              帯電防止半袖シャツシルバーグレー

                メーカー アイトス ミドリ安全 アイトス アルトコーポレーション コーコス信岡 アルトコーポレーション アイトス
                通常価格 4,023円 6,421円 2,303円 4,052円 2,523円 4,275円 3,814円
                通常出荷日 5日目   5日目~   4日目~   6日目~   3日目~   6日目   5日目  
                商品分類 ワークシャツ ポロシャツ Tシャツ ワークシャツ ポロシャツ ワークシャツ ワークシャツ
                色(系統) - - - -
                季節 春夏 春夏 - 春夏 春夏 春夏 春夏
                袖形状 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖
                帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり

                帯電防止半袖シャツブルーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                5326-006-4L
                5326-006-5L
                5326-006-6L
                5326-006-LL
                5326-006-M
                5326-006-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード 材質1 胸囲(cm) 着丈(cm)

                4,398円

                ( 4,838円 )
                4個 あり

                5日目

                4L4932514600055806-7238表地・ポリエステル65% 綿35%13077

                4,586円

                ( 5,045円 )
                4個 あり

                5日目

                5L4932514600062806-7239表地・ポリエステル65% 綿35%-79

                5,152円

                ( 5,667円 )
                4個 あり

                5日目

                6L4932514600079806-7240表地・ポリエステル65% 綿35%15581

                4,023円

                ( 4,425円 )
                4個 あり

                5日目

                LL4932514600031806-7242表地・ポリエステル65% 綿35%12277

                4,023円

                ( 4,425円 )
                4個 あり

                5日目

                M4932514600017806-7243表地・ポリエステル65% 綿35%11473

                4,023円

                ( 4,425円 )
                4個 あり

                5日目

                S4932514600000806-7244表地・ポリエステル65% 綿35%11071

                春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました