(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止半袖シャツシルバーグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5326-003-M
帯電防止半袖シャツシルバーグレー タイデンボウシハンソデシャツシルバーグレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,814円 3,737円
税込単価
4,195円 4,111円

【特長】・帯電防止の半袖シャツです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカット...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    350
  • 色詳細:
    シルバーグレー

型番

5326-003-M 解除

Loading...

商品情報を表示

5326-003-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
材質1
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5326-003-M

M
4932514374543
806-7235
表地・ポリエステル65% 綿35%
114
73

4個

3,814円

3,737

( 4,111円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止の半袖シャツです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。・JIS-T8118適合品。・SS~6Lまで9サイズあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止半袖シャツシルバーグレーの型番5326-003-Mのページです。
型番5326-003-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止半袖シャツシルバーグレー

帯電防止半袖シャツシルバーグレー

    45914 ストレッチ半袖シャツ

    45914 ストレッチ半袖シャツ

      46214 半袖シャツ(春夏用)

      46214 半袖シャツ(春夏用)

        45614 半袖シャツ(春夏用)

        45614 半袖シャツ(春夏用)

          半袖シャツ BF500

          半袖シャツ BF500

            メーカー アイトス 自重堂 自重堂 自重堂 アルトコーポレーション
            通常価格 3,814円 2,833円 2,713円 2,540円 4,275円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   6日目  
            商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ
            色(系統) - - - -
            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏
            袖形状 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖
            帯電防止素材 あり あり あり なし あり

            帯電防止半袖シャツシルバーグレーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            5326-003-5L
            5326-003-6L
            5326-003-L
            5326-003-LL
            5326-003-S
            5326-003-SS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 材質1 胸囲(cm) 着丈(cm)

            4,361円

            ( 4,797円 )
            4個 あり

            5日目

            5L4932514374598806-7231表地・ポリエステル65% 綿35%-79

            4,950円

            ( 5,445円 )
            4個 あり

            5日目

            6L4932514374604806-7232表地・ポリエステル65% 綿35%15581

            3,814円

            ( 4,195円 )
            4個 あり

            5日目

            L4932514374550806-7233表地・ポリエステル65% 綿35%11875

            3,814円

            ( 4,195円 )
            4個 あり

            5日目

            LL4932514374567806-7234表地・ポリエステル65% 綿35%12277

            3,814円

            ( 4,195円 )
            4個 あり

            5日目

            S4932514374536806-7236表地・ポリエステル65% 綿35%11071

            3,814円

            ( 4,195円 )
            4個 あり

            5日目

            SS4932514669663806-7237表地・ポリエステル65% 綿35%10669

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました