(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止半袖ブルゾンネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5321-008-M
帯電防止半袖ブルゾンネイビー タイデンボウシハンソデブルゾンネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,566円
税込単価
5,023円

【特長】・帯電防止 半袖ブルゾンです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカッ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    390
  • 色詳細:
    ネイビー

型番

5321-008-M 解除

Loading...

商品情報を表示

5321-008-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
材質1
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5321-008-M

M
4932514373829
806-7127
表地・ポリエステル65% 綿35%
118
62

2個

4,566( 5,023円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止 半袖ブルゾンです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。・JIS-T8118適合品。・SS~6Lまで9サイズあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止半袖ブルゾンネイビーの型番5321-008-Mのページです。
型番5321-008-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止半袖ブルゾンネイビー

帯電防止半袖ブルゾンネイビー

    帯電防止半袖シャツブルー

    帯電防止半袖シャツブルー

      帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

      帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

        帯電防止半袖シャツシルバーグレー

        帯電防止半袖シャツシルバーグレー

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

          ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 G677 下

            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス ミドリ安全
            通常価格 4,566円 4,023円 4,566円 3,814円 6,026円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
            商品分類 ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ズボン
            色(系統)
            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 通年
            袖形状 半袖 半袖 半袖 半袖 -
            帯電防止素材 あり あり あり あり あり

            帯電防止半袖ブルゾンネイビーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            5321-008-5L
            5321-008-6L
            5321-008-L
            5321-008-LL
            5321-008-S
            5321-008-SS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 材質1 胸囲(cm) 着丈(cm)

            5,103円

            ( 5,613円 )
            2個 あり

            5日目

            5L4932514373874806-7123表地・ポリエステル65% 綿35%-70

            5,639円

            ( 6,203円 )
            2個 あり

            5日目

            6L4932514373881806-7124表地・ポリエステル65% 綿35%16072

            4,566円

            ( 5,023円 )
            2個 あり

            5日目

            L4932514373836806-7125表地・裏地:ポリエステル12264

            4,566円

            ( 5,023円 )
            2個 あり

            5日目

            LL4932514373843806-7126表地・ポリエステル65% 綿35%12666

            4,566円

            ( 5,023円 )
            2個 あり

            5日目

            S4932514373812806-7128表地・ポリエステル65% 綿35%11460

            4,566円

            ( 5,023円 )
            2個 あり

            5日目

            SS4932514669496806-7129表地・ポリエステル65% 綿35%11058

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました