(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5321-003-L
帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー タイデンボウシハンソデブルゾンシルバーグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,566円
税込単価
5,023円

【特長】・帯電防止 半袖ブルゾンです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカッ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    390
  • 色詳細:
    シルバーグレー

型番

5321-003-L 解除

Loading...

商品情報を表示

5321-003-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
材質1
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5321-003-L

L
4932514373751
806-7109
表地・裏地:ポリエステル
122
64

2個

4,566( 5,023円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止 半袖ブルゾンです。・独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。・JIS-T8118適合品。・SS~6Lまで9サイズあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレーの型番5321-003-Lのページです。
型番5321-003-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレー

    AZ-3232 半袖ブルゾン

    AZ-3232 半袖ブルゾン

      AZ-231 半袖ブルゾン

      AZ-231 半袖ブルゾン

        半袖ブルゾン 9032

        半袖ブルゾン 9032

          46210 半袖ブルゾン(春夏用)

          46210 半袖ブルゾン(春夏用)

            84510 半袖ブルゾン(春夏用)

            84510 半袖ブルゾン(春夏用)

              45910 ストレッチ半袖ブルゾン

              45910 ストレッチ半袖ブルゾン

                メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス 自重堂 自重堂 自重堂
                通常価格 4,566円 6,629円 6,887円 7,114円 3,462円 5,113円 4,197円
                通常出荷日 5日目   4日目~   4日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目  
                商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
                色(系統) - - - - - -
                季節 春夏 - 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏
                袖形状 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖
                帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり

                帯電防止半袖ブルゾンシルバーグレーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                5321-003-4L
                5321-003-5L
                5321-003-6L
                5321-003-LL
                5321-003-M
                5321-003-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード 材質1 胸囲(cm) 着丈(cm)

                4,916円

                ( 5,408円 )
                2個 あり

                5日目

                4L4932514373782806-7106表地・ポリエステル65% 綿35%14068

                5,103円

                ( 5,613円 )
                2個 あり

                5日目

                5L4932514373799806-7107表地・ポリエステル65% 綿35%-70

                5,639円

                ( 6,203円 )
                2個 あり

                5日目

                6L4932514373805806-7108表地・ポリエステル65% 綿35%16072

                4,566円

                ( 5,023円 )
                2個 あり

                5日目

                LL4932514373768806-7110表地・ポリエステル65% 綿35%12666

                4,566円

                ( 5,023円 )
                2個 あり

                5日目

                M4932514373744806-7111表地・ポリエステル65% 綿35%11862

                4,566円

                ( 5,023円 )
                2個 あり

                5日目

                S4932514373737806-7112表地・ポリエステル65% 綿35%11460

                春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました