(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
673円
税込単価
740円

【特長】・耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    摺動部 / ボルト / ナット
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4906725531101
  • トラスココード:
    836-3286
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~70
  • 質量(g):
    398.000
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、有機モリブデン、石油系溶剤
  • タイプ:
    オイルタイプ
  • 容量(L):
    0.42
  • 色:
    褐色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

531136

2個

673( 740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。
・高温下や高荷重下などの一般潤滑油のみでは対応できない潤滑箇所にも効果を発揮します。
【用途】
・ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
・摺動部の潤滑ときしみ止めに。
【商品仕様】
・色:褐色
・容量(ml):420
・使用温度範囲(℃):-10~70
・JANコード:4906725531101
・トラスココード:836-3286
・質量:398g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、有機モリブデン、石油系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420mlの型番531136のページです。
型番531136に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

      αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

      αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

        スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

        スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

          ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

          ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)

            住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

            住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

              スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

              スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                  ハイテンプオイルスプレー

                  ハイテンプオイルスプレー

                    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                      モリオイルスプレーF100

                      モリオイルスプレーF100

                        αアルコムグリススプレー

                        αアルコムグリススプレー

                          耐熱・高付着オイル ピンルブ

                          耐熱・高付着オイル ピンルブ

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 673円 1,750円 1,680円 2,330円 1,720円 3,162円 1,607円 694円 3,210円 2,753円 2,842円 917円 2,004円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 摺動部 / ボルト / ナット - - - - ピン - - - - - - -
                            特性 浸透性 浸透性 - 半乾性 乾燥被膜 - 極圧性 浸透性 - 乾燥被膜 持続性 - 乾燥被膜
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~400℃ ~200℃ ~300℃ ~300℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ ~400℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ - - ~-10℃ ~-20℃ ~-20℃

                            住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました