(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーベステイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーベステイン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,837円 ~ 15,251円  特別価格 
税込価格
2,021円 ~ 16,776円  特別価格 

【特長】・浸透性がよく木目を生かす下地着色剤です。・色合いは塗り回数でコントロ...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
  • 材質1:
    オイルステイン

(i)ご注意

  • 希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。
  • 着色材の上からセラックニスを使用ください。
  • 希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。 着色材の上からセラックニスを使用ください。

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
4955473532014
851-2130
1000.0

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

ブラック
-
4955473536012
851-2132
3500.0

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

ブラック
-
4955473539013
851-2131
15000.0

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

その他
オーク
4955473532021
851-2134
1.000

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

その他
オーク
4955473536029
851-2136
3500.0

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

その他
オーク
4955473539020
851-2135
15000.0

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

その他
ダークオーク
4955473532038
851-2138
1000.0

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

その他
ダークオーク
4955473536036
851-2140
3500.0

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

その他
ダークオーク
4955473539037
851-2139
15000.0

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

その他
ゴールデンオーク
4955473532045
851-2142
1000.0

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

その他
ゴールデンオーク
4955473536043
851-2144
3.500

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

その他
ゴールデンオーク
4955473539044
851-2143
15000.0

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

ウォールナット
-
4955473532052
851-2146
1000.0

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

ウォールナット
-
4955473536050
851-2148
3500.0

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

ウォールナット
-
4955473539051
851-2147
15.000

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

その他
チェリー
4955473532069
851-2150
1.000

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

その他
チェリー
4955473536067
851-2152
3500.0

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

その他
チェリー
4955473539068
851-2151
15000.0

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

その他
マホガニー
4955473532076
851-2154
1000.0

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

その他
マホガニー
4955473536074
851-2156
3.500

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

その他
マホガニー
4955473539075
851-2155
15000.0

1個

15,251円

14,407

( 15,848円 )

4日目

その他
ダークマフォガニー
4955473532083
851-2158
1000.0

1個

1,837( 2,021円 )

4日目

その他
ダークマフォガニー
4955473536081
851-2160
3500.0

1個

5,056( 5,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性がよく木目を生かす下地着色剤です。
・色合いは塗り回数でコントロールできます。
【用途】
・建具、家具、木工の屋内木製品の着色用に。

(i)ご注意

  • 希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。
  • 着色材の上からセラックニスを使用ください。
  • 希釈、用具の洗浄には塗料用シンナーをお使いください。 着色材の上からセラックニスを使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーベステイン

コーベステイン

    ウッドカラー

    ウッドカラー

      トタンペイント

      トタンペイント

        シャーシーブラック NX13・NX19

        シャーシーブラック NX13・NX19

          塗膜はがし剤(屋内外用)

          塗膜はがし剤(屋内外用)

             ランバージュ スタンダード

            ランバージュ スタンダード

              防水塗料

              防水塗料

                水性シーラー(ライトレモン)

                水性シーラー(ライトレモン)

                  防水コート

                  防水コート

                    防腐・防虫ステイン 4L

                    防腐・防虫ステイン 4L

                      防腐・防虫ステイン 16L

                      防腐・防虫ステイン 16L

                        高溶解性ペイントうすめ液

                        高溶解性ペイントうすめ液

                          すべらない塗料専用パターンシート 亀甲型・丸型

                          すべらない塗料専用パターンシート 亀甲型・丸型

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー ロックペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) サンデーペイント ABC商会 アサヒペン アサヒペン シントーファミリー ロックペイント ロックペイント アサヒペン サンデーペイント
                            通常価格 1,837円 2,522円 14,391円 1,290円 1,527円 34,695円 3,016円 2,104円 5,047円 7,370円 2,597円 856円 353円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   3日目~   1日目~   8日目   1日目~   4日目~   1日目~   5日目   5日目   9日目   1日目  
                            乾燥時間 1時間 重ね塗り2時間後 (20℃) 2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) - - - - - - - - - - -
                            材質1 オイルステイン 油性塗料●アルキッド樹脂 - - - - - - 水性塗料●アクリルエマルション - - - -

                            コーベステイン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました