(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディジタル放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディジタル放射温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,726円
税込単価
30,499円

【特長】・USB(付属品)でPCと簡単接続(530-06)できます。・大型液晶...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530-08

0~500
1
750-6201
4571237594458
200.000
9V乾電池×1本

1個

27,726( 30,499円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB(付属品)でPCと簡単接続(530-06)できます。
・大型液晶画面を採用しています。
・視野同軸レーザーマーカーを装備しています。
・ロングフォーカス設計です。
【用途】
・品質管理部門の方の温度管理に。
・配電盤・軸受部の異常発熱チェックに。
【セット内容】
・電池、保護ケース、USBケーブル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディジタル放射温度計の型番530-08のページです。
型番530-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディジタル放射温度計

ディジタル放射温度計

    ポータブル型非接触温度計

    ポータブル型非接触温度計

      デジタル温度計(1点式/2点式)

      デジタル温度計(1点式/2点式)

        デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケース

        デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケース

          結露チェッカー(放射温度計付)

          結露チェッカー(放射温度計付)

            データロガ式デジタル温度計(4点式)

            データロガ式デジタル温度計(4点式)

              精密型デジタル温度計 SK-810PT

              精密型デジタル温度計 SK-810PT

                A&D 放射温度計 AD-5617WP

                A&D 放射温度計 AD-5617WP

                  熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                  熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

                    結露チェッカー SK-130ITH

                    結露チェッカー SK-130ITH

                      熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                      熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                        -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                        -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                          乾湿計 SK式1号

                          乾湿計 SK式1号

                            メーカー 横河計測株式会社 オプテックス A-Gas Japan(旧FUSO) 熱研 佐藤計量器製作所 マザーツール 東京硝子器械 三商 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 エー・アンド・デイ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 27,726円 40,639円 15,514円 10,541円 50,400円 37,096円 35,702円 3,800円 12,000円 44,957円 9,500円 10,541円 2,344円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   3日目~   6日目   1日目   5日目   5日目   2日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目  

                            ディジタル放射温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            530-06
                            530-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            温度最小表示
                            (℃)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 電源

                            60,000円

                            ( 66,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -30~6000.1/1750-61124571237594434250単3乾電池(LR6)×2本(付属)

                            27,726円

                            ( 30,499円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -30~2000.1750-61984571237594441200.0009V乾電池×1本

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました