(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステインワニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5281-0.7
ステインワニス トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・着色とツヤ出しが同時にできます。・木目を生かす着色透明仕上げです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
  • 材質1:
    油性塗料●ウレタン塗料

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

5281-0.7 解除

Loading...

商品情報を表示

5281-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5281-0.7

チーク
-
4955473521810
851-2121
777.000

1個

2,200( 2,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着色とツヤ出しが同時にできます。
・木目を生かす着色透明仕上げです。
【用途】
・建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに。

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステインワニス の型番5281-0.7のページです。
型番5281-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステインワニス

ステインワニス

    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

            水性フレッシュワイド 0.2L

            水性フレッシュワイド 0.2L

              油性高耐久鉄部用 0.7L

              油性高耐久鉄部用 0.7L

                亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

                亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

                    水性つやあり塗料

                    水性つやあり塗料

                      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                          スーパー油性鉄部・建物用塗料

                          スーパー油性鉄部・建物用塗料

                            メーカー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン 日新インダストリー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン サンデーペイント
                            通常価格 877円 11,354円 4,989円 4,989円 5,101円 969円 2,865円 3,722円 2,627円 1,946円 2,726円 2,726円 525円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   9日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) - - 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 - - - 水性 油性 - - 水性 - - 油性
                            乾燥時間 2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) - - - - - - - - 1~2時間 - - -
                            材質1 油性塗料●ウレタン塗料 - - - - - - - - アクリルシリコン - - -

                            ステインワニス のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5281-0.25
                            5281-1.6
                            5282-0.25
                            5282-0.7
                            5282-1.6
                            5283-0.25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            877円

                            ( 965円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            チーク-4955473520813851-2120459.000

                            4,177円

                            ( 4,595円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            チーク-4955473523814851-21221700.0

                            877円

                            ( 965円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ライトオーク4955473520820851-2123459.000

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ライトオーク4955473521827851-2124777.000

                            4,177円

                            ( 4,595円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ライトオーク4955473523821851-21251700.0

                            877円

                            ( 965円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ダークオーク4955473520837851-2126459.000

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました