(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:524-S
アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)【10個入り】 アクティブグリップ 3ソウグミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,446円
税込単価
5,991円

【特長】・10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    約1.6
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル、綿
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • すべり止め:
    マイクロフィニッシュ加工

Loading...

製品特長・仕様

アクティブグリップ 3双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

524-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

524-S

S
4907026052425
857-1783
イエロー
18.2
23
7.2
610.000

1パック

10個入り

5,446( 5,991円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。
・特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ[[R上]])により、油に濡れてもすべりにくいです。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
【用途】
・金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
【材質】
・繊維部:ポリエステル、綿
・すべり止め部:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)の型番524-Sのページです。
型番524-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

    ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

    ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

      丸和ケミカル ゴムキーパーL

      丸和ケミカル ゴムキーパーL

        組立グリップ ブラック

        組立グリップ ブラック

          ビニボン

          ビニボン

            丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

            丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

              低発塵メッシュ手袋

              低発塵メッシュ手袋

                天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                  丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                  丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                    カービニ カービニボン女性用

                    カービニ カービニボン女性用

                      綿すべり止め手袋

                      綿すべり止め手袋

                        東和コーポ ウレタン背抜き手袋

                        東和コーポ ウレタン背抜き手袋

                          アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                          アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 丸和ケミカル ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル マックス(手袋) ユニワールド 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 5,277円 442円 292円 1,033円 340円 227円 4,087円 453円 240円 261円 238円 253円 1,307円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  
                            グレー - - - - - - - - - - ブルー/ホワイト ブルーグレー/ブラック
                            ゲージ数 10 - - - - - - - - - - - 13
                            厚さ(mm) 約1.6 - - - - - - - - - - 約1.0 約1.4
                            材質1 繊維部:ポリエステル、綿 - - - - - - - - - - 繊維部:ナイロン -
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - - - すべり止め部:ポリウレタン -

                            アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            524-L
                            524-LL
                            524-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            5,277円

                            ( 5,805円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            L4907026052463857-1780ブルー20.424.57.8740.000

                            5,446円

                            ( 5,991円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            LL4907026052470857-1781ベージュ21.5258800.000

                            5,446円

                            ( 5,991円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            M4907026052449857-1782グリーン19.923.57.6720.000

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました