(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,667円
税込単価
29,334円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    1.8
  • トラスココード:
    134-6271

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

523193

1個

26,667( 29,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・クライオチルバイアル1.8ml滅菌済
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)の型番523193のページです。
型番523193に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)

TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)

    TARSONS クライオチルバイアル 1.0ml 滅菌済 (500個入)

    TARSONS クライオチルバイアル 1.0ml 滅菌済 (500個入)

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 1000本入

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 1000本入

        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入

        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入

          TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)

          TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)

            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 25本入

              TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 25本入

                TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済10本入

                      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済10本入

                        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 1000本入

                        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 1000本入

                          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 26,667円 21,333円 28,197円 21,333円 14,667円 690円 21,333円 517円 713円 260円 16,000円 26,240円 343円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 500~999 ~50 500~999 1000~1999 250~499 ~50 ~50 500~999
                            本体材質 PP PP PP PP PP PE PP PE PP PP PP PP PE
                            容量(ml) 1.8 1 1.8 1.8 4.5 500 1 500 1000 250 4.5 1 500
                            トラスココード 134-6271 134-6274 134-2892 134-2915 134-4686 134-4673 134-2971 136-6680 134-6266 134-6253 134-4629 134-6212 134-2906

                            TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました