(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,119円
税込単価
18,831円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    4.5
  • トラスココード:
    134-2962

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

523081

1個

17,119( 18,831円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・クライオチルバイアル(外捻蓋)PP製4.5ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)の型番523081のページです。
型番523081に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入

        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

          TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)

          TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)

            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済10本入

              TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済10本入

                TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 17,119円 20,133円 21,771円 21,223円 14,667円 475円 16,000円 616円 343円 690円 1,210円 360円 195円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 - ~50 1000~1999 500~999 500~999 1000~1999 100~249 100~249
                            本体材質 PP PP PP PP PP - PP PE PE PE PE PE PE
                            容量(ml) 4.5 1 4.5 1.8 4.5 - 4.5 1000 500 500 1000 125 125
                            トラスココード 134-2962 134-4590 134-2988 136-6693 134-4686 134-6190 134-4629 134-4676 134-2906 134-4673 134-4696 134-6241 136-6711

                            TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました