(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,223円
税込単価
23,345円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    1.8
  • トラスココード:
    136-6693

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

523051

1個

21,223( 23,345円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・クライオチルバイアル(外捻蓋)PP製1.8ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入の型番523051のページです。
型番523051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 25本入

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 25本入

        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 1000本入

        TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.0ml 滅菌済 1000本入

          TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入

          TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 15本入

            TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 1000本入

            TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 1.8ml 滅菌済 1000本入

              TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済10本入

              TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済10本入

                TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入

                TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入

                  TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)

                  TARSONS クライオチルバイアル 1.8ml 滅菌済 (500個入)

                    TARSONS クライオチルバイアル 1.0ml 滅菌済 (500個入)

                    TARSONS クライオチルバイアル 1.0ml 滅菌済 (500個入)

                      TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)

                      TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)

                        ポリテナーコック付 20L広口

                        ポリテナーコック付 20L広口

                          キャップボトル ヒンジ付

                          キャップボトル ヒンジ付

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS サンプラテック トラスコ中山
                            通常価格 21,223円 17,119円 21,333円 26,240円 21,333円 28,197円 16,000円 21,771円 26,667円 21,333円 14,667円 4,830円 290円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 - -
                            本体材質 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP - PE
                            容量(ml) 1.8 4.5 1 1 1.8 1.8 4.5 4.5 1.8 1 4.5 - -
                            トラスココード 136-6693 134-2962 134-2971 134-6212 134-2915 134-2892 134-4629 134-2988 134-6271 134-6274 134-4686 - -

                            TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました