(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,133円
税込単価
22,146円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    1
  • トラスココード:
    134-4590

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

523041

1個

20,133( 22,146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・クライオチルバイアル(外捻蓋)PP製1ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)の型番523041のページです。
型番523041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

    TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

      TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入

        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入

                          TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋、滅菌済) 4.5ml 滅菌済 500本入

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 20,133円 17,119円 21,223円 360円 1,210円 570円 616円 2,073円 145円 475円 857円 319円 21,771円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 100~249 1000~1999 1000~1999 1000~1999 2000~ 100~249 - 1000~1999 250~499 ~50
                            本体材質 PP PP PP PE PE PP PE PP PE - PE PE PP
                            容量(ml) 1 4.5 1.8 125 1000 1000 1000 2000 125 - 1000 250 4.5
                            トラスココード 134-4590 134-2962 136-6693 134-6241 134-4696 136-6718 134-4676 134-6198 134-6196 134-6190 134-4679 134-7751 134-2988

                            TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました