(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のびのび軍足 指付 5足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

のびのび軍足 指付 5足組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円

【特長】・伸縮性がある、丈夫な軍足です。・指付きなので親指に力が入りやすく、し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • カラー詳細:
    生成
  • JANコード:
    4970181232353
  • トラスココード:
    857-1779
  • 質量(g):
    265.000
  • 材質1:
    綿100%、補強糸:ポリウレタン
  • ゲージ数:
    31

Loading...

製品特長・仕様

のびのび軍足 指付 5足組 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

519-5P

3個

1,201( 1,321円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・伸縮性がある、丈夫な軍足です。・指付きなので親指に力が入りやすく、しっかり踏み込めます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

のびのび軍足 指付 5足組の型番519-5Pのページです。
型番519-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のびのび軍足 指付 5足組

のびのび軍足 指付 5足組

    ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

      軽作業用すべり止め手袋(5双入)

      軽作業用すべり止め手袋(5双入)

        ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

        ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

          純綿軍手・1双

          純綿軍手・1双

            素手仕込指出し

            素手仕込指出し

              アトム 消臭5本指靴下 サラシ

              アトム 消臭5本指靴下 サラシ

                ひじまでロング軍手 10双入

                ひじまでロング軍手 10双入

                  勝星 KSゴールド 男性用

                  勝星 KSゴールド 男性用

                    軍手 No.8 12双入

                    軍手 No.8 12双入

                      ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

                      ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

                        ハンドペット

                        ハンドペット

                          勝星 コットンセーム M

                          勝星 コットンセーム M

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 コーコス信岡 川西工業 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 勝星産業 ミドリ安全 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 勝星産業
                            通常価格 1,201円 719円 1,164円 1,297円 131円 246円 365円 1,021円 164円 1,180円 1,154円 157円 372円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 靴下 - - - - - 靴下 - - - - - -
                            カラー 白系 - - - - - 白系 - - - - - -
                            サイズ詳細 25~27cm - - - - - 24~27cm - - - - - -
                            カラー詳細 生成 - - - - - サラシ - - - - - -
                            JANコード 4970181232353 - - - - - 4970181222408 - - - - - -

                            のびのび軍足 指付 5足組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました