(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級ステインペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5170-3.0
高級ステインペイント トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

【特長】・塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。・肉持感がよく、6分つや有りに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 乾燥時間:
    5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
  • 材質1:
    合成樹脂エナメル

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

5170-3.0 解除

Loading...

商品情報を表示

5170-3.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5170-3.0

チョコレート
-
4955473515703
851-2107
5000.0

1個

4,790( 5,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。
・肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
【用途】
・羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など。

(i)ご注意

  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高級ステインペイントの型番5170-3.0のページです。
型番5170-3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級ステインペイント

高級ステインペイント

    ポリンフロアー

    ポリンフロアー

      高級合成樹脂エナメル

      高級合成樹脂エナメル

        ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

        ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

          SPペイント

          SPペイント

            スーパー油性さび止め

            スーパー油性さび止め

              高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

              高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                ワンコートエコ

                ワンコートエコ

                  水性ニス 0.7L

                  水性ニス 0.7L

                    高級サビ止めペイント

                    高級サビ止めペイント

                      水性シリコン建物用塗料

                      水性シリコン建物用塗料

                        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                        蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                          2.0kg[水性]道路線消し用塗料

                          2.0kg[水性]道路線消し用塗料

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ヘンケル シントーファミリー サンデーペイント 日新インダストリー シントーファミリー ロックペイント シントーファミリー ロックペイント シンロイヒ エスコ
                            通常価格 4,790円 819円 559円 21,803円 764円 507円 1,268円 14,851円 1,661円 1,437円 1,770円 15,815円 4,236円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            乾燥時間 5時間 重ね塗り10時間後 (20℃) 2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) 2時間 重ね塗り4時間(20℃) - - - - 1時間 重ね塗り2時間後(20℃) - - - - -
                            材質1 合成樹脂エナメル 油性塗料●ウレタン塗料 フタル酸樹脂塗料 - 油性塗料●長油合成樹脂塗料 - - オイルステイン - 油性系さび止めペイント - - -

                            高級ステインペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5170-14.0
                            5171-14.0
                            5171-3.0
                            5172-14.0
                            5172-3.0
                            5173-14.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            14,994円

                            ( 16,493円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            チョコレート-4955473519701851-210622000.0

                            14,499円

                            ( 15,949円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他カーキー4955473519718851-21095000.0

                            4,829円

                            ( 5,312円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他カーキー4955473515710851-211022000.0

                            14,994円

                            ( 16,493円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ライトカーキー4955473519725851-211222000.0

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ライトカーキー4955473515727851-21135000.0

                            14,499円

                            ( 15,949円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ダークマホガニー4955473519732851-21155000.0

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました