(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

【特長】・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果12dB)・耐摩耗性に優...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    7.5
  • テープ厚(mm):
    0.8
  • 色:
    ブラック系
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4545722606124
  • トラスココード:
    721-8974
  • 基材詳細:
    基材:PET不織布
  • 質量(g):
    91.000

型番

51606-004-38X7.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51606-004-38X7.5

48個

1,145( 1,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果12dB)
・耐摩耗性に優れます。
・VOC規制13物質の使用はありません。
【用途】
・自動車室内で使用される部品の異音対策、ケ-ブルハーネス結束用に。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):38
・厚さ(mm):0.8
・長さ(m):7.5
・ハロゲンフリー
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4545722606124
・トラスココード:721-8974
・質量:91g
【材質/仕上】
・基材:PET不織布
・粘着剤:ゴム系

51606-004-38X7.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mmの型番51606-004-38X7.5のページです。
型番51606-004-38X7.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

    No.9111 フィラメンテープ

    No.9111 フィラメンテープ

      スコッチ(R) フィラメントテープ 880

      スコッチ(R) フィラメントテープ 880

        フィラメントテープ

        フィラメントテープ

          3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

          3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

            結束用パイオランタフ

            結束用パイオランタフ

              No.9514 フィラメンテープ

              No.9514 フィラメンテープ

                パイオラン パイオラン床養生用テープ

                パイオラン パイオラン床養生用テープ

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                    マジックテープ

                    マジックテープ

                      No.626050 フィルムテープ

                      No.626050 フィルムテープ

                        水溶性片面テープ 902

                        水溶性片面テープ 902

                          マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

                          マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

                            メーカー テサ マクセルスリオンテック スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン ダイヤテックス マクセルスリオンテック ダイヤテックス マクセルスリオンテック ケニス マクセルスリオンテック スリーエムジャパン 伸和
                            通常価格 1,145円 87,382円 1,982円 1,538円 19,128円 777円 71,026円 265円 625円 5,093円 207,272円 4,134円 386円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   4日目   9日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 38 19 - - - - - - - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 7.5 50 55 50 - 50 50 - 50 - 50 55 -
                            テープ厚(mm) 0.8 0.21 - 0.175 - 0.22 0.17 - 0.07 - 0.055 0.1 -
                            ブラック系 クリア系 - ホワイト系 - ホワイト系 クリア系 - - - クリア系 ホワイト系 -
                            基材 ポリエステル系 ポリエステル系 - ポリプロピレン系 - - ポリエステル系 - ポリエステル系 - ポリエステル系 - -

                            テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました