(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,374円
税込単価
2,611円

【特長】・優れた電気・機械・化学特性を有します。・再はく離性に優れています。【...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.065
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    3.1
  • 引張強さ:
    46N/cm
  • 伸び(%):
    70
  • 破壊電圧(kV):
    6
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    -200~250
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    51408
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系
  • 色詳細:
    茶色

型番

51408K-10-33 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51408K-10-33

10
4545722099957
791-9051
19.000
10

4個

2,374( 2,611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた電気・機械・化学特性を有します。
・再はく離性に優れています。
【用途】
・耐熱性が必要なモーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁に。
・プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに。
・モーターコイルの結束、引き出し口の固定に。

51408K-10-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408の型番51408K-10-33のページです。
型番51408K-10-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

      No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

      No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

        カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

        カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

            自己融着テープ No.660

            自己融着テープ No.660

              25mmx1m 自己融着絶縁テープ

              25mmx1m 自己融着絶縁テープ

                耐熱ポリイミドテープ 5413

                耐熱ポリイミドテープ 5413

                  No.635F PENフィルム粘着テープ

                  No.635F PENフィルム粘着テープ

                    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                      スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

                      スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

                        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                          アセテート粘着テープ No.151UL

                          アセテート粘着テープ No.151UL

                            メーカー テサ スリーエムジャパン 日東電工 アズワン 中興化成工業 日東電工 エスコ スリーエムジャパン 寺岡製作所 エスコ スリーエムジャパン アズワン 日東電工
                            通常価格 2,374円 913円 486円 6,230円 4,184円 80,705円 850円 8,219円 20,519円 1,982円 714円 4,750円 90,062円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目  
                            テープ厚(mm) 0.065 0.06 0.23 - 0.08 - - 0.07 0.055 0.25 - - -
                            テープ長さ(m) 33 66 20 33 20 - - 33 20 30 - 20 -
                            基材 ポリイミド ポリエステル アセテートクロス - ポリイミド - - - - アセテートクロス - ポリイミド -
                            粘着剤 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 - シリコーン系 - - シリコーン系 アクリル系 ゴム系 - シリコーン系 -
                            粘着力 3.1 3.3N/10mm 2.7N/10mm - 7N/25mm - - 2.78N/10mm 10.30N/25mm 9N/19mm - 5.4N/19mm -

                            テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました