(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドポール ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:51353RED
ガイドポール ステンレス ガイドポール ステンレス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,074円
税込単価
15,481円

【特長】・4方向パーテーションとしても使えます。・スタッキング可能ですので収納...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール
  • 材質:
    ステンレス

Loading...

 
カタログを表示

51353RED の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
ベルト長さ(m)
ベルト色
JANコード
トラスココード
ベース(mm)
幅(mm)
特長
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51353RED

-
-
2
レッド
-
-
-
-
-
7500.0
-

1個

14,074( 15,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4方向パーテーションとしても使えます。
・スタッキング可能ですので収納も便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドポール ステンレスの型番51353REDのページです。
型番51353REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドポール ステンレス

ガイドポール ステンレス

    ベルトパーテーションスタンド

    ベルトパーテーションスタンド

      リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

      リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

        リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀

        リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀

          テラモト 2段式ベルトパーテーション ロイヤルブルー

          テラモト 2段式ベルトパーテーション ロイヤルブルー

            ジョイントパーテーションDベルト

            ジョイントパーテーションDベルト

              ZIPLINKシステムパーティション YSNP120S-BE

              ZIPLINKシステムパーティション YSNP120S-BE

                メーカー 友屋 テラモト ユニット ユニット テラモト テラモト 林製作所
                通常価格 10,695円 16,781円 56,488円 61,108円 51,313円 19,264円 14,561円
                通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   9日目   7日目   1日目   19日目  
                種類 ポール パーティーション ポール ポール - パーティーション -
                材質 ステンレス - - - - - -

                ガイドポール ステンレスのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                51352RED
                51353BLU
                51354BLU
                51354RED
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                高さ
                (mm)
                ベルト長さ
                (m)
                ベルト色 JANコード トラスココード ベース(mm) 幅(mm) 特長 質量
                (g)
                内容量

                10,695円

                ( 11,765円 )
                1個 あり

                4日目

                --2レッド-----6700.0-

                14,074円

                ( 15,481円 )
                1個 あり

                4日目

                --2ブルー-----7500.0-

                16,176円

                ( 17,794円 )
                1個 あり

                1日目

                シルバー8001.8ブルー4904625759786411-5058Φ3603604方向パーテーションとしても使えます。スタッキング可能ですので収納も便利です。7000.01台

                16,176円

                ( 17,794円 )
                1個 あり

                2日目

                シルバー8001.8レッド4904625759793411-5066Φ3603604方向パーテーションとしても使えます。スタッキング可能ですので収納も便利です。7000.01台

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました