(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50SBH-147AAWW
両袖机(高さ720mm) リョウソデツクエ

両袖机(高さ720mm) 50SBH-147AAWW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,489円
税込単価
121,538円

【特長】・天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。前後面はR形状の手ざわりが優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • 質量(g):
    78000.0
  • 材質1:
    天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装
  • タイプ:
    両袖タイプ

型番

50SBH-147AAWW 解除

Loading...

50SBH-147AAWW の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50SBH-147AAWW

135-3142

1個

110,489( 121,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。前後面はR形状の手ざわりが優しいポスフォームです。

50SBH-147AAWWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両袖机(高さ720mm)の型番50SBH-147AAWWのページです。
型番50SBH-147AAWWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両袖机(高さ720mm)

両袖机(高さ720mm)

    SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P

    SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P

      右片袖机 ホワイト

      右片袖机 ホワイト

        ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

        ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

          ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

          ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

            片袖デスク 50シリーズ ホワイト

            片袖デスク 50シリーズ ホワイト

              両袖デスク XED

              両袖デスク XED

                SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

                SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

                  SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                  SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                    両袖デスク 50シリーズ

                    両袖デスク 50シリーズ

                      ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

                      ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

                        ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

                        ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

                          ナイキ 平デスク NED127A-AWH

                          ナイキ 平デスク NED127A-AWH

                            メーカー トヨスチール 内田洋行 トヨスチール ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ 内田洋行 内田洋行 トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 110,489円 85,675円 61,959円 96,611円 79,658円 54,726円 88,623円 42,996円 53,124円 81,547円 98,721円 62,925円 66,151円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 両袖 両袖 片袖 両袖 - 片袖 両袖 片袖 両袖 両袖 片袖 片袖
                            質量(g) 78000.0 - 49000.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装 - 天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装 - - スチール - - - スチール - - -
                            タイプ 両袖タイプ - 片袖タイプ(右袖) - - - - - - - - - -

                            両袖机(高さ720mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50SBH-167AAWW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            111,217円

                            ( 122,339円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            135-3145

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました