(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50SBH-127ARWW
右片袖机 ホワイト ミギカタソデツクエ ホワイト

右片袖机 ホワイト 50SBH-127ARWW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
66,612円 61,243円
税込単価
73,273円 67,367円

【特長】・天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。前後面はR形状の手ざわりが優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 質量(g):
    49000.0
  • 材質1:
    天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装
  • タイプ:
    片袖タイプ(右袖)

型番

50SBH-127ARWW 解除

Loading...

50SBH-127ARWW の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50SBH-127ARWW

135-3141

1個

66,612円

61,243

( 67,367円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。前後面はR形状の手ざわりが優しいポスフォームです。

50SBH-127ARWWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

右片袖机 ホワイトの型番50SBH-127ARWWのページです。
型番50SBH-127ARWWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

右片袖机 ホワイト

右片袖机 ホワイト

    両袖机(高さ720mm)

    両袖机(高さ720mm)

      平デスク(H=720) ホワイト

      平デスク(H=720) ホワイト

        平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

        平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

          マイデスク ナチュラル木目

          マイデスク ナチュラル木目

            右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

            右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

              脇デスク コードホールなし

              脇デスク コードホールなし

                組立式 片袖デスク

                組立式 片袖デスク

                  片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                  片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                    脇机 3段

                    脇机 3段

                      両袖机(高さ700mm)

                      両袖机(高さ700mm)

                        メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール ナイキ トヨスチール トヨスチール トヨスチール
                        通常価格 61,959円 110,489円 43,290円 45,468円 11,830円 60,385円 34,361円 56,102円 54,726円 43,178円 94,852円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        種類 片袖 両袖 - 片袖 - 片袖 両袖
                        質量(g) 49000.0 78000.0 - - - - - - - - -
                        材質1 天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装 天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装 スチール スチール - - 天板:スチール、メラミン化粧板 - スチール - -
                        タイプ 片袖タイプ(右袖) 両袖タイプ 平机 平机 - B袖 - - - - 両袖タイプ

                        右片袖机 ホワイトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        50SBH-107ARWW
                        50SBH-117ARWW
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード

                        61,959円

                        ( 68,155円 )
                        1個 -

                        4日目

                        135-3139

                        96,074円

                        ( 105,681円 )
                        1個 -

                        4日目

                        135-3126

                        作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました