(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50D
D環 (50mm胴ベルト用 スチール製) Dカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
475円
税込単価
523円

【特長】・一般作業用安全帯に使用します。・50mm幅胴ベルト用のD環です。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 適応ベルト幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

Loading...

 
カタログを表示

50D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50D

4510620230108
794-0700
50.000

10個

475( 523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業用安全帯に使用します。
・50mm幅胴ベルト用のD環です。

(i)ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)の型番50Dのページです。
型番50Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)

D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)

    安全帯用A環止め金具

    安全帯用A環止め金具

      3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

      3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

        台付けロープ ベルブロック

        台付けロープ ベルブロック

          傾斜面ベルト用ヨーク金具

          傾斜面ベルト用ヨーク金具

            MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

            MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

              高輝度反射シール

              高輝度反射シール

                屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

                屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

                  ハーネス用反射パッド

                  ハーネス用反射パッド

                    安全帯用工具吊りフック

                    安全帯用工具吊りフック

                      水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

                      水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

                        KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒

                        KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒

                          50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

                          50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

                            メーカー タイタン エスコ スリーエムジャパン 藤井電工 藤井電工 マーベル 基陽 藤井電工 グリーンクロス 藤井電工 タイタン 基陽 エスコ
                            通常価格 475円 915円 6,457円 3,325円 5,840円 6,483円 496円 110,882円 3,373円 4,188円 18,417円 320円 2,820円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - 墜落防止用ブロック 仮設器材 ベルト関連用品 安全帯用識別シール 墜落防止用ブロック - フックハンガー - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - オプション オプション - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -
                            適応ベルト幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50HD2
                            50TL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            837円

                            ( 921円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            ブラック4510620902050794-071850.000

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            ブラック4510620092195794-073477.000

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました