(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,519円 86,607円
税込単価
110,571円 95,268円

【特長】・折りたたみイス用収納台車 ・積載量:240kg ・脚部:φ100mm...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50960

1個

100,519円

86,607

( 95,268円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみイス用収納台車
・積載量:240kg
・脚部:φ100mm自在キャスター4個・φ125mm固定キャスター2個
・アーム部:スチールパイプ・メラミン焼付塗装・ビニールチューブ巻(グレー)
・揺れ防止ベルト付(PP製)
【商品仕様】
・1590×840×1170
・ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2
・JANコード:4903331509609
・質量:37kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2の型番50960のページです。
型番50960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2

ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2

    スタッキング台車 SK12

    スタッキング台車 SK12

      スタッキング台車 SK27

      スタッキング台車 SK27

        折りたたみイス用台車

        折りたたみイス用台車

          スタッキング台車 SK17

          スタッキング台車 SK17

            折りたたみテーブル専用台車

            折りたたみテーブル専用台車

              金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

              金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

                IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

                IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

                  メーカー ライオン事務器 ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ 浅香工業 アイリスオーヤマ
                  通常価格 100,519円 28,273円 48,840円 79,875円 32,470円 73,434円 17,765円 2,215円
                  通常出荷日 15日目   14日目   7日目   19日目   7日目   7日目~   5日目   6日目  

                  ライオン オリタタミ椅子収納台車 #2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました