(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI ピラーカットブレード (2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI ピラーカットブレード (2枚入)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,588円
税込単価
9,447円

【用途】・自動車外板パネル切断用【商品仕様】・SI-4300B専用ブレード・ト...

詳細情報を確認する

型番

508-45B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

508-45B

1個

8,588( 9,447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車外板パネル切断用
【商品仕様】
・SI-4300B専用ブレード
・トラスココード:857-1769
・質量:10g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI ピラーカットブレード (2枚入)の型番508-45Bのページです。
型番508-45Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI ピラーカットブレード (2枚入)

SI ピラーカットブレード (2枚入)

    KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)

    KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)

      KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

      KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

        KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

        KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

          エアホースリール SHR、SHSシリーズ

          エアホースリール SHR、SHSシリーズ

            多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

            多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

              スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

              スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

                W管継手 異径ストレート

                W管継手 異径ストレート

                  ナイル 固定台

                  ナイル 固定台

                    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                      W管継手 サービスチーズ

                      W管継手 サービスチーズ

                        エアーチューブ φ6×10m TE-6

                        エアーチューブ φ6×10m TE-6

                          日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                          日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                            メーカー 信濃機販 国盛化学 国盛化学 国盛化学 三協リール 日東工器 SK-11 SK-11 室本鉄工 日平機器 SK-11 EARTH MAN 日平機器
                            通常価格 8,588円 2,632円 4,288円 3,907円 17,625円 2,250円 1,472円 899円 8,232円 22,712円 732円 2,535円 20,674円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール - カプラ - - - - ホース・エアリール ホース・エアリール

                            SI ピラーカットブレード (2枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました