(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーアルミスプレー 300mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:507907
カラーアルミスプレー 300mL アサヒペン カラーアルミスプレー300ML

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,745円
税込単価
1,920円

【特長】・アルミに直接塗れます・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.6~0.9(2回塗り)
  • 質量(g):
    360
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 乾燥時間:
    夏期20~30分、冬期40~60分

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

507907 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

507907

ブラック
-
4970925507907
827-7191

2個

1,745( 1,920円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミに直接塗れます
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付です
【用途】
・サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーアルミスプレー 300mLの型番507907のページです。
型番507907に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーアルミスプレー 300mL

カラーアルミスプレー 300mL

    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

    アサヒペン カラーアルミスプレー300MLゴールドメタリック

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ウルトラマリン

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ウルトラマリン

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ローングリーン

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ローングリーン

                アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML こげ茶

                アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML こげ茶

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML スモークブルー

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML スモークブルー

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ブラウン

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ブラウン

                        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 緑

                        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 緑

                          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

                          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,586円 1,586円 890円 899円 1,075円 989円 890円 809円 880円 899円 809円 880円 870円
                            通常出荷日 8日目~   9日目   9日目   2日目   2日目   1日目   9日目   9日目   4日目   1日目   9日目   4日目   8日目  
                            商品用途 カラースプレー - - - - - - - - - - - -
                            塗布面積([[M2]]) 0.6~0.9(2回塗り) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 360 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 夏期20~30分、冬期40~60分 - - - - - - - - - - - -

                            カラーアルミスプレー 300mLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミ部品塗装
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                            アルミ部品に、客先要望で簡易に塗って欲しいと要望があり、プライマーの必要のない本商品を使いました。一応塗装面の足付け(ペーパーで軽く擦る)は行いました。以前も使用した事があっての採用ですが、思ったよりもしっかり塗装がのり、剥がれにくいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            507891
                            507914
                            507921
                            507938
                            507952
                            507969
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード トラスココード

                            1,745円

                            ( 1,920円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            ホワイト-4970925507891827-7190

                            1,673円

                            ( 1,840円 )
                            2個 あり

                            14日目

                            ブラックつや消し黒4970925507914827-7192

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ブロンズメタリック4970925507921827-7193

                            1,745円

                            ( 1,920円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ブラウンメタリック4970925507938827-7194

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            シルバーシルバーメタリック4970925507952827-7196

                            1,673円

                            ( 1,840円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            透明-4970925507969827-7197

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました