(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,192円
税込単価
78,311円

【特長】・金網付台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品仕様】・1225×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4945702005075
  • トラスココード:
    229-1748
  • 質量(g):
    62000.0
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

507

1個

71,192( 78,311円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・1225×775×295(mm)H900(mm)
・金アミ付タイプ
・JANコード:4945702005075
・質量:62kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプの型番507のページです。
型番507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

    プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

    プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

      アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

      アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

        空気入りタイヤ付台車 金網付

        空気入りタイヤ付台車 金網付

          空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

          空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

            アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

            アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

              アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

              アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

                樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                  アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                  アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

                    ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                    ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                      アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

                      アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

                        長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                        長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                          アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

                          アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 カナツー カナツー 石川製作所 石川製作所 ナンシン 石川製作所 金沢車輛 石川製作所 カナツー 石川製作所
                            通常価格 71,192円 46,600円 92,064円 54,795円 61,223円 32,783円 57,486円 38,752円 39,421円 31,201円 23,459円 44,635円 28,206円
                            通常出荷日 8日目   6日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   3日目   4日目   6日目~   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 500 300 500 - - 250 500 300 300 300 - - 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4945702005075 - 4945702015074 - - 4945702002074 - - 4945702403079 - - - 4945702401075

                            アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました