(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:505-M
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト ウデカバーヅケテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

【特長】・手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    バイオレット
  • 材質1:
    手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿
  • 材質2:
    カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    約0.54
  • 全長(cm):
    65.0

Loading...

 
カタログを表示

505-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
505-M

505-M

M
4907026087540
857-1764
165.000
20.9
7.4
10

3個

1,870( 2,057円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
・全長が65cmあり、肩口までの水ぬれ、汚れを防ぎます。
・糸入りメッシュ付きのフードで、破れにくく丈夫です。
・裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
【用途】
・水産加工、農業、機械。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:レーヨン、綿(植毛)
・腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフトの型番505-Mのページです。
型番505-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

      ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

      ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

            ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

            ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

              腕カバー付薄手 No.240

              腕カバー付薄手 No.240

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                  ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

                  ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

                    ビニローブ No.140

                    ビニローブ No.140

                      作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                      作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                        ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                        ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                          メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 アズワン 三重化学工業 ショーワグローブ
                          通常価格 1,870円 1,752円 1,350円 1,454円 2,022円 977円 977円 1,688円 1,340円 1,372円 1,145円 1,755円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目  
                          使用用途 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 使い捨て
                          商品タイプ 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール その他
                          仕様 ロング - ロング 指先コート ロング ロング ロング ロング - ロング ロング ロング
                          バイオレット ブルー - - グリーン - - ブラウン - - - -
                          材質1 手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 - - 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 - - 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 - - - -

                          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          505-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                          1,870円

                          ( 2,057円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          10L4907026087564857-1762175.00022.87.9

                          腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました