(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万丈篭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:505100BL00-B
万丈篭 マンジョウカゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,543円
税込単価
7,197円

【特長】・通気性・水切れなどの竹製品が持つ良さをそのまま残し耐用年数を大幅に増...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    251~
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 奥行(外形)(mm):
    301~

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

505100BL00-B 解除

Loading...

商品情報を表示

505100BL00-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
内容量(L)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

505100BL00-B

ブルー
217-6259
2100.000
638×508×314
52.0
485×355×297

1個

6,543( 7,197円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・水切れなどの竹製品が持つ良さをそのまま残し耐用年数を大幅に増大しました
・ささくれ、とげなどの心配も皆無です
・衛生面、作業性の良さは竹製品とは比較にならないほど向上しています

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万丈篭の型番505100BL00-Bのページです。
型番505100BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万丈篭

万丈篭

    オランダ篭

    オランダ篭

      ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

      ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

        角型ステンレスバスケット

        角型ステンレスバスケット

          ステンレス 洗浄カゴ(角型)

          ステンレス 洗浄カゴ(角型)

            ステンレス洗浄カゴ 丸型

            ステンレス洗浄カゴ 丸型

              カゴ角型

              カゴ角型

                鳥篭金網フタ

                鳥篭金網フタ

                  H&H キッチンバスケット(角カゴ)

                  H&H キッチンバスケット(角カゴ)

                    採集カゴ

                    採集カゴ

                      角かご (浅型・深型)

                      角かご (浅型・深型)

                        オクラ篭 緑

                        オクラ篭 緑

                          ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                          ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                            メーカー 三甲 三甲 水本機械製作所 SUGICO 水本機械製作所 トラスコ中山 三甲 三甲 リス 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 フロンケミカル
                            通常価格 6,543円 1,925円 5,169円 5,818円 5,246円 3,052円 2,300円 13,921円 680円 1,832円 537円 725円 9,458円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   7日目   1日目~   8日目   10日目~  
                            商品タイプ 角型 角型 丸型 角型 角型 丸型 角型 - 角型 角型 角型 角型 角型
                            材質 PP PE ステンレスSUS304 ステンレス ステンレスSUS304 ステンレス - - PP PP PP PP ステンレス
                            高さ(外形)(mm) 251~ 151~250 - - - - - - - 151~250 - ~150 -
                            幅(外形)(mm) 401~ 401~ - 301~400 - - 401~ - - 401~ - 401~ -
                            奥行(外形)(mm) 301~ 201~300 - - - - 301~ - - 301~ - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            505100OR00-O
                            506200BL00-B
                            506200OR00-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 内容量(L) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

                            6,543円

                            ( 7,197円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            オレンジ217-62552100.000638×508×31452.0485×355×297

                            7,143円

                            ( 7,857円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー217-62272290.000640×515×32762.0503×378×310

                            7,143円

                            ( 7,857円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            オレンジ217-63872290.000640×515×32762.0503×378×310

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました