(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円

【特長】・連結バーの長さを替えることにより寸法が変更できます。・SUS304ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114980831
  • トラスココード:
    128-4536
  • 質量(g):
    4790
  • 材質1:
    フレームステンレス(SUS304)
  • 車輪材質:
    ナイロン

型番

501ST-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501ST-03

1個

11,766( 12,943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結バーの長さを替えることにより寸法が変更できます。
・SUS304ステンレスを使用しています。
・ステンレス製キャスター使用 φ75mmナイロン車です。
【用途】
・食品関係の工場販売店での使用に。
【商品仕様】
・内寸幅(mm):270~370
・内寸長さ(mm):470~570
・伸縮キャリー
・高さ110mm
・φ75mmナイロン車キャスター自在4個
・JANコード:4571114980831
・トラスココード:128-4536
・質量:4.79kg
【材質/仕上】
・フレームステンレス(SUS304)
・キャスター:金具ステンレス
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570の型番501ST-03のページです。
型番501ST-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570

ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×270~370

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×270~370

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×670~770

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×670~770

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×470~570

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型470~570×470~570

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×530~630

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×530~630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×630~730

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×630~730

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×410~510

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×410~510

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 11,766円 12,061円 11,961円 7,716円 12,239円 9,493円 8,445円 9,768円 10,002円 7,716円 7,215円 8,431円 8,268円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114980831 4571114980817 4571114980916 4571114980701 4571114980893 4571114980763 4571114980718 4571114980749 4571114980756 4571114980725 4571114980695 4571114980732 4571114980244
                            トラスココード 128-4536 128-4811 128-4518 128-4522 128-4557 128-4816 128-4810 128-4878 128-4850 128-4887 128-4820 128-4562 128-4528

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ501ST型270~370×470~570のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました