(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ養生用軟質カバークランプル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クランプ養生用軟質カバークランプル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
106円
税込価格
117円

【特長】・クランプの養生およびコンクリート打設時の付着防止としても使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • 適用パイプ径(mm):
    42.7、48.6
  • 質量(g):
    34.000
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    80
  • 品名:
    クランプル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580284635656
780-8852
グリーン

10個

106( 117円 )

1日目

4580284635663
780-8861
イエロー

10個

106( 117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプの養生およびコンクリート打設時の付着防止としても使用できます。
・単管端部のクランプにも対応したスリムボディーです。
【用途】
・クランプ養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ養生用軟質カバークランプル

クランプ養生用軟質カバークランプル

    パイプカバーエコキャッピカ

    パイプカバーエコキャッピカ

      単管用ソフトカバー

      単管用ソフトカバー

        単管用ハードカバー

        単管用ハードカバー

          48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

          48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

            足場養生シート B-プロテクトシート

            足場養生シート B-プロテクトシート

              ブルマン金具C型

              ブルマン金具C型

                単クランプ 48.6Φ

                単クランプ 48.6Φ

                  単管クランプ (兼用型)

                  単管クランプ (兼用型)

                    48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

                    48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

                      単管ゴムキャップ

                      単管ゴムキャップ

                        48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

                        48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

                          単管キャップ ソフトキャッピカ

                          単管キャップ ソフトキャッピカ

                            メーカー つくし工房 アラオ アラオ アラオ エスコ アラオ コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アラオ エスコ アラオ
                            通常価格 106円 27円 76円 102円 3,000円 4,619円 4,557円 540円 705円 2,730円 358円 2,000円 97円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用ジョイント - その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用ジョイント 単管用オプション 単管用ジョイント 単管用オプション
                            適用パイプ径(mm) 42.7、48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - - 48.6 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
                            質量(g) 34.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 80 - - - - - - - - - - - -

                            クランプ養生用軟質カバークランプル のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            単管パイプクランプのカバー
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            クランプカバーには、やわらかすぎて効果が薄い物もあれば、効果はあるが大きすぎる物もある。これは、大きさ、フィット感、衝撃吸収効果、値段のバランスがとてもよい。水抜き穴もある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました