(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水コート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5012-3
防水コート トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,047円
税込単価
5,552円

【特長】・防水と美装が一度にできます。・塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    水性
  • 材質1:
    水性塗料●アクリルエマルション

(i)ご注意

  • 希釈する場合は水をお使いください。
  • 希釈する場合は水をお使いください。

Loading...

商品情報を表示

5012-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5012-3

-
1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
4955473505124
851-2100
3100.0

1個

5,047( 5,552円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水と美装が一度にできます。
・塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
【用途】
・ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に

(i)ご注意

  • 希釈する場合は水をお使いください。
  • 希釈する場合は水をお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水コートの型番5012-3のページです。
型番5012-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水コート

防水コート

    オーバーレイ Cコート剤

    オーバーレイ Cコート剤

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

        上塗り塗料 オーバーレイA

        上塗り塗料 オーバーレイA

          コンクリートGシーラー

          コンクリートGシーラー

            床用塗料ユカロック2000

            床用塗料ユカロック2000

              ロック エポキシシンナー 16L

              ロック エポキシシンナー 16L

                再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

                再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

                  インサルアク止めシーラー

                  インサルアク止めシーラー

                    木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                    木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                      床用塗料ユカロック1000

                      床用塗料ユカロック1000

                        トタンペイント

                        トタンペイント

                          床用塗料ユカロック100

                          床用塗料ユカロック100

                            メーカー シントーファミリー シンロイヒ ABC商会 シンロイヒ シントーファミリー ロックペイント ロックペイント シンロイヒ ABC商会 ABC商会 ロックペイント ロックペイント ロックペイント
                            通常価格 5,047円 9,157円 25,737円 38,801円 2,301円 19,567円 12,786円 6,237円 11,931円 72,276円 10,758円 14,391円 16,992円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   8日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   11日目~   9日目   8日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                            仕様 水性 油性 - 油性 - - - 油性 水性 - - 油性 -
                            材質1 水性塗料●アクリルエマルション - - - 塩ゴム系 - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5011-18
                            5011-3
                            5012-18
                            5014-18
                            5014-3
                            5015-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 乾燥時間 JANコード トラスココード 質量(g)

                            23,098円

                            ( 25,408円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー--4955473509115851-209718300.0

                            5,047円

                            ( 5,552円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー-1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)4955473505117851-20983100.0

                            23,098円

                            ( 25,408円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            --4955473509122851-209918300.0

                            23,098円

                            ( 25,408円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他クリーム-4955473509146851-210118300.0

                            5,047円

                            ( 5,552円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他クリーム1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)4955473505148851-21023100.0

                            23,098円

                            ( 25,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト--4955473509153851-210318300.0

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました