(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
327円
税込単価
360円

【特長】・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用して...

詳細情報を確認する

型番

500RP-BN 解除

Loading...

製品仕様

型番縦(mm)横(mm)パック入数JANコードトラスココード質量材質
500RP-BN75ブルー25100枚×2冊4519001562388828-340330g本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙(通常粘着および強粘着パステルカラーのみ)、粘着剤:アクリル系
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500RP-BN

1個

327( 360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
・スタンダードサイズのふせんです。
・ちょっとした伝言メモにも使えます。
【商品仕様】
・縦(mm):75
・色:ブルー
・横(mm):25
・パック入数:100枚×2冊
・JANコード:4519001562388
・トラスココード:828-3403
・質量:30g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙(通常粘着および強粘着パステルカラーのみ)
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルーの型番500RP-BNのページです。
型番500RP-BNに関する仕様情報を記載しております。

3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました