(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災用カブリ面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:500-Y
防災用カブリ面 ボウサイメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・かぶり型の防災面です。・UVカット成型レンズ(99.9%カット。ただ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 質量(g):
    330
  • 材質1:
    ポリカーボネート(コーティングなし)
  • 装着:
    直かぶり

Loading...

商品情報を表示

500-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レンズ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500-Y

4941054201042
853-7177
イエロー

1個

4,800( 5,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・かぶり型の防災面です。・UVカット成型レンズ(99.9%カット。ただしUV-A:400nm付近を除く)・【用途】一般粉じん作業に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防災用カブリ面の型番500-Yのページです。
型番500-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災用カブリ面

防災用カブリ面

    作業帽取付型防災面

    作業帽取付型防災面

      かぶり型防災面 ハーフドーム 形

      かぶり型防災面 ハーフドーム 形

        直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

        直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

          230B 防災面 CLA

          230B 防災面 CLA

            防災面45型

            防災面45型

              保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

              保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

                OTOS ヘルメット取付型防災面

                OTOS ヘルメット取付型防災面

                  370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                  370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                    田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

                    田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

                      ヘッドギヤー(EA800P用)

                      ヘッドギヤー(EA800P用)

                        防災面(直接装着用) 2030W-HG

                        防災面(直接装着用) 2030W-HG

                          OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

                          OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

                            メーカー 田中製作所 山本光学 トーアボージン OTOS アズワン 興研 アズワン OTOS エスコ 田中製作所 エスコ 理研化学 OTOS
                            通常価格 4,200円 1,537円 7,761円 2,767円 2,340円 5,298円 16,762円 2,929円 11,800円 4,200円 6,060円 3,966円 3,869円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体
                            質量(g) 330 - - - - - - - - 250 - - -
                            材質1 ポリカーボネート(コーティングなし) - - - - - - - - - - - -
                            装着 直かぶり - - - - - - - - - - - -

                            防災用カブリ面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            500-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード レンズ色

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4941054201011853-7175クリア

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました