(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,942円
税込単価
18,636円

【特長】・機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    速乾
  • JANコード:
    4906725500428
  • トラスココード:
    868-2535
  • 容量(L):
    18
  • 質量(g):
    12420.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500445

1個

16,942( 18,636円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。
【用途】
・自動車ブレーキ装置の粉じん除去。
・機械部品の脱脂洗浄。
・ギア、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去。
【商品仕様】
・容量:18L
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725500428
・トラスココード:868-2535
・質量:12.42kg

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18Lの型番500445のページです。
型番500445に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

    スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

      αクリーナー ノンガススプレー詰替用

      αクリーナー ノンガススプレー詰替用

        パワークリーン 4L・18L

        パワークリーン 4L・18L

          油分散洗浄剤

          油分散洗浄剤

            グリラー鉱油用

            グリラー鉱油用

              超低毒性流出油処理剤リンダ

              超低毒性流出油処理剤リンダ

                ザ・パワークリーン 20L/缶

                ザ・パワークリーン 20L/缶

                  ディスプレー用洗浄剤

                  ディスプレー用洗浄剤

                    2Bクリーナー NX251・NX255

                    2Bクリーナー NX251・NX255

                      パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                      パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                          水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                          水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 鈴木油脂工業 コンドーテック 横浜油脂工業 コンドーテック 鈴木油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 日本メカケミカル アズワン
                            通常価格 16,942円 4,327円 6,686円 3,465円 16,175円 18,696円 19,726円 17,613円 4,960円 950円 753円 6,000円 6,487円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   1日目~   1日目   5日目   3日目   5日目   1日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   7日目  
                            種類 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 液体 液体 - - 液体 液体
                            特性 速乾 - 速乾 - - 強力 - - 速乾 遅乾 速乾 強力 / 速乾 強力
                            JANコード 4906725500428 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-2535 - - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 18 - - - - - - - - - - - -

                            住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました