(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手提篭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:500500GR00-GR
手提篭 テサゲカゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

【特長】・持ち帰りに便利な持ち手付きの篭です・大きなアミ目で内容物がよく見え、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PE
  • 奥行(外形)(mm):
    ~200
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

500500GR00-GR 解除

Loading...

商品情報を表示

500500GR00-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
内容量(L)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500500GR00-GR

251~
~300
217-5973
71.500
290×95×307
4.4
-

5個

250( 275円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち帰りに便利な持ち手付きの篭です
・大きなアミ目で内容物がよく見え、見栄えを損ないません

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手提篭の型番500500GR00-GRのページです。
型番500500GR00-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手提篭

手提篭

    エビ篭セット

    エビ篭セット

      オランダ篭

      オランダ篭

        盛篭

        盛篭

          フラワーザル

          フラワーザル

            ファインバスケット

            ファインバスケット

              ザル・バスケット ポゼ 角型

              ザル・バスケット ポゼ 角型

                TONBO アシストざる35 ブルー

                TONBO アシストざる35 ブルー

                  ザル・バスケット ポゼ 丸型

                  ザル・バスケット ポゼ 丸型

                    TONBO アシストざる30 ブルー

                    TONBO アシストざる30 ブルー

                      鳥篭金網フタ

                      鳥篭金網フタ

                        角型ステンレスバスケット

                        角型ステンレスバスケット

                          TONBO アシストざる55 ブルー

                          TONBO アシストざる55 ブルー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 新輝合成 テイモー アスベル 新輝合成 アスベル 新輝合成 三甲 SUGICO 新輝合成
                            通常価格 186円 3,197円 1,925円 210円 665円 10,624円 1,053円 758円 525円 667円 13,921円 5,818円 962円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   8日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 角型 角型 角型 角型 - 角型 - 丸型 - 丸型 - 角型 丸型
                            材質 PE PE PE PE - ステンレス - PP - PP - ステンレス PP
                            奥行(外形)(mm) ~200 301~ 201~300 201~300 - - 301~ 301~ - 201~300 - - 301~
                            グリーン オレンジ ライトブルー グリーン - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            500300GR00-GR
                            500301GR00-GR
                            500501GR00-GR
                            500600GR00-GR
                            500601GR00-GR
                            500602GR00-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(外形)
                            (mm)
                            幅(外形)
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 内容量(L) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

                            186円

                            ( 205円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            151~250~300217-616946.000235×75×2292.3215×60×179

                            225円

                            ( 248円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            251~~300217-599452.000299×67×2743.1256×54×199

                            423円

                            ( 465円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            251~~300217-618998.000220×155×3204.5185×120×208

                            289円

                            ( 318円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            251~301~400217-573176.000330×84×3325.6-

                            353円

                            ( 388円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            251~~300217-580988.000225×155×3235.0196×126×208

                            260円

                            ( 286円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            251~~300217-575970.000272×86×4075.8-

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました