(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3M ポスト・イット ポップアップふせん詰替用 イエロー
  • 数量スライド割引

3M ポスト・イット ポップアップふせん詰替用 イエロー (レビュー)

通常価格(税別)
3,190円
税込価格
3,509円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ポップアップ式のディスペンサーDS123BG-Yの詰め替え用です。
【商品仕様】
・縦(mm):75
・色:イエロー
・横(mm):25
・入数:100枚X20パッド
・JANコード:4547452769483
・トラスココード:828-3399
・質量:350g
【材質/仕上】
・ふせん:古紙パルプ配合率100%の再生紙
・粘着剤:アクリル系

3M ポスト・イット ポップアップふせん詰替用 イエローのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    事務使い
    評価 5.0満足度:5.02022/09/26
    普段の事務作業で使っています。
    記入もしやすく、この色が文字が一番見やすくて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    本の目印
    評価 5.0満足度:5.02022/06/11
    粘着力がちょうどよく、貼り直しもしやすいので、文章を読む際に役立ちます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/07
    粘着力もよく、剥がれにくいので気に入って使っています。
    色も鮮やかで書きやすいと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ポスト・イット ポップアップふせん詰替用 イエロー

3M ポスト・イット ポップアップふせん詰替用 イエロー

    3M ポスト・イット ポップアップノート詰替用 イエロー

    3M ポスト・イット ポップアップノート詰替用 イエロー

      3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー

      3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X2パッド ブルー

        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
        通常価格 3,190円 3,234円 327円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。