(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカール ブライターシュット 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50600
ピカール ブライターシュット 400ml ピカール ブライターシュット 4L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,970円 9,188円
税込単価
10,967円 10,107円

【特長】・スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。・ハイポリマー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)

(i)ご注意

  • 炎天下、ボディーが熱い時は使用しないでください。
  • ガラスには使用しないでください。付着した場合、直ちに拭き取ってください。
  • 再塗装車、塗装の劣化した車は色落ちの恐れがあるため目だたない所で試すしてからご使用ください。
  • スプレーしたまま放置しないでください。
商品情報を表示

50600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50600

4904178506004
4240.000
853-6139

2個

9,970円

9,188

( 10,107円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。
・ハイポリマー配合です。
・ノーコンパウンドです。
・全塗装色対応です。
【用途】
・自動車ボディーの保護・ツヤ出しに
【材質】
・シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)

(i)ご注意

  • 炎天下、ボディーが熱い時は使用しないでください。
  • ガラスには使用しないでください。付着した場合、直ちに拭き取ってください。
  • 再塗装車、塗装の劣化した車は色落ちの恐れがあるため目だたない所で試すしてからご使用ください。
  • スプレーしたまま放置しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカール ブライターシュット 400mlの型番50600のページです。
型番50600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカール ブライターシュット 400ml

ピカール ブライターシュット 400ml

    ピカール カートリートメント 4L

    ピカール カートリートメント 4L

      ブラックパーツワン

      ブラックパーツワン

        LIGHT ONE(ライトワン)

        LIGHT ONE(ライトワン)

          フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

          フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

            スムースエッグ

            スムースエッグ

              プロスペックナノハード

              プロスペックナノハード

                スプレーベルトワックス

                スプレーベルトワックス

                  白ボール印ベルトワックス

                  白ボール印ベルトワックス

                    プロスペックナノハードクリアー

                    プロスペックナノハードクリアー

                      バッテリークリップ

                      バッテリークリップ

                        ペール缶

                        ペール缶

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

                            メーカー 日本磨料工業 日本磨料工業 ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 大澤ワックス 大澤ワックス ソフト99コーポレーション ELPA朝日電器 ハンディ・クラウン TMEHジャパン
                            通常価格 1,460円 1,460円 1,420円 1,514円 1,817円 2,743円 1,132円 1,343円 998円 1,084円 682円 295円 8,159円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   2日目  
                            材質1 シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず) シリコンオイル、特殊レジン、カルナバワックス、アルコール、界面活性剤 - - - - - - - - - - -

                            ピカール ブライターシュット 400mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4904178500125470.000853-6136

                            ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました